??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2722100000 - VG M20 EXE 7-12 SI7J G4
Stückliste
Weidmueller 2722100000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2722100000
Herstellertypbezeichnung
VG M20 EXE 7-12 SI7J G4
Kurzbeschreibung
Ex-Kabelverschraubung (Kunststoff) VG Exe 7J (Ex-Kunststoff-Kabelverschraubung 7J Exe) gerade, M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) Polyamid 6
Langbeschreibung
Kabelverschraubung aus Kunststoff zum Abdichten Gehäusen bei der Einführung von Leitungen. Mit Zugentlastung. Geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.
GTIN
4050118821338
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Schutzart (IP, montiert)
IP54
Schlüsselweite (1)
24 mm
Schlüsselweite (2)
24 mm
glasfaserverstärkt
Nein
max. Dichtwert
12 mm
min. Dichtwert
7 mm
Brandschutz (in Anlehnung an UL 94)
HB
Zündschutzart
Ex tb
Biegeschutz vorhanden
Nein
Gegenmutter vorhanden
Nein
Bauform
gerade
min. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
-60 °C
max. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
70 °C
Gewindelänge Anschlussgewinde
10 mm
Material des Dichteinsatzes
Silikon
Kategorie für die Schlageinwirkung
7 Joule
für armierte Kabel
Nein
Art der Dichtung Ex
sonstige
Farbe
tiefschwarz
Werkstoff
Polyamid (PA)
Gesamthöhe
35.800 mm
Farbe
schwarz
halogenfrei
Ja
Explosionsschutz Kategorie für Gas
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 1G
Masse
0.013 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen