??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2722000000 - VG M25 EXE 14-18 CR7J G4
Stückliste
Weidmueller 2722000000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2722000000
Herstellertypbezeichnung
VG M25 EXE 14-18 CR7J G4
Kurzbeschreibung
Ex-Kabelverschraubung (Kunststoff) VG Exe 7J (Ex-Kunststoff-Kabelverschraubung 7J Exe) gerade, M 25, 10 mm, OD min. 14 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) Polyamid 6
Langbeschreibung
Kabelverschraubung aus Kunststoff zum Abdichten Gehäusen bei der Einführung von Leitungen. Mit Zugentlastung. Geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.
GTIN
4050118821239
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Schutzart (IP, montiert)
IP54
Schlüsselweite (1)
33 mm
Schlüsselweite (2)
33 mm
glasfaserverstärkt
Nein
max. Dichtwert
18 mm
min. Dichtwert
14 mm
Brandschutz (in Anlehnung an UL 94)
HB
Zündschutzart
Ex tb
Biegeschutz vorhanden
Nein
Gegenmutter vorhanden
Nein
Bauform
gerade
min. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
-40 °C
max. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
70 °C
Gewindelänge Anschlussgewinde
10 mm
Material des Dichteinsatzes
Chloropren
Kategorie für die Schlageinwirkung
7 Joule
für armierte Kabel
Nein
Art der Dichtung Ex
sonstige
Farbe
tiefschwarz
Werkstoff
Polyamid (PA)
Gesamthöhe
41.600 mm
Farbe
schwarz
halogenfrei
Nein
Explosionsschutz Kategorie für Gas
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 1G
Masse
0.024 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen