??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2721950000 - VG M16 EXE 6-10 CR7J G4
Спецификация
Weidmueller 2721950000
Preview
Manufacturer Product ID
2721950000
Manufacturer Type Description
VG M16 EXE 6-10 CR7J G4
Description short
Кабельный ввод с взрывозащитой (пластик) VG Exe 7J (пластиковый кабельный ввод Ex 7J Exe) прямой, M 16, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин) Полиамид 6
Description long
Пластиковой кабельный ввод для герметизации корпусов при подключении кабелей. С компенсатором натяжения. Подходит для использования во взрывоопасных зонах.
GTIN-Code
4050118820485
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Degree of protection (IP), mounted
IP54
wrench width 1
22 mm
wrench width 2
22 mm
glass-fiber reinforced
No
max. sealing range
10 mm
min. sealing range
6 mm
fire resistance (according to UL94)
HB
type of protection
Ex tb
Bend protection present
No
Counter nut present
No
Design
straight
minimum ambient temperature (during operation)
-40 °C
maximum ambient temperature (during operation)
70 °C
thread length connection thread
10 mm
material of the sealing insert
Chloroprene
impact category
7 Joule
for armored cables
No
type of seal Ex
Other
color
deep black
material
Polyamide (PA)
overall height
35.200 mm
Color
black
Without halogens
No
Explosion protection categories for gases
ATEX gas-ex-protection, Cat. 1
Mass
0.010 kg
customs tariff number (TARIC)
39269097
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей