??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2721950000 - VG M16 EXE 6-10 CR7J G4
Lista materiałowa
Weidmueller 2721950000
Preview
Manufacturer Product ID
2721950000
Manufacturer Type Description
VG M16 EXE 6-10 CR7J G4
Description short
Iskrobezpieczna dławnica kablowa (tworzywo sztuczne) VG Exe 7J (dławnica kablowa z tworzywa sztucznego Ex 7J Exe) proste, M 16, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) poliamid 6
Description long
Dławnica kablowa wykonana za tworzywa sztucznego używana do plombowania obudowy podczas wkładania przewodów. Z odciążeniem. Odpowiednie do eksploatacji w strefach zagrożenia wybuchem.
GTIN-Code
4050118820485
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Degree of protection (IP), mounted
IP54
wrench width 1
22 mm
wrench width 2
22 mm
glass-fiber reinforced
No
max. sealing range
10 mm
min. sealing range
6 mm
fire resistance (according to UL94)
HB
type of protection
Ex tb
Bend protection present
No
Counter nut present
No
Design
straight
minimum ambient temperature (during operation)
-40 °C
maximum ambient temperature (during operation)
70 °C
thread length connection thread
10 mm
material of the sealing insert
Chloroprene
impact category
7 Joule
for armored cables
No
type of seal Ex
Other
color
deep black
material
Polyamide (PA)
overall height
35.200 mm
Color
black
Without halogens
No
Explosion protection categories for gases
ATEX gas-ex-protection, Cat. 1
Mass
0.010 kg
customs tariff number (TARIC)
39269097
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD