??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 15
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2721-102/037-000 hasta 2721-120/037-000 - Conector hembra con sistema de anclaje con pulsadores de accionamiento integrados Paso 5 mm/0,197 in
Lista de materiales
2721-108/037-000
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.2 - 2.5 mm²
Sección
24 - 12 AWG
Longitud de pelado
10 - 11 mm
Tensión asignada según
320 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
16 A
Paso
5.00 mm
Número de polos
Altura
15.00 mm
Ancho
mm
Profundidad
29.80 mm
Número de puntos de conexión
Número de potenciales
Color
lichtgrau
Peso
g
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing)
eCl@ss 7.1
27-44-03-09
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD