??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 15
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2721-102/031-000 do 2721-120/031-000 - FEMALE PLUG with built-in push buttons PIN SPACING 5 MM / 0.197 IN
Lista materiałowa
2721-108/031-000
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.2 - 2.5 mm²
Cross section
24 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
10 - 11 mm
Measured voltage
320 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
2
Current intensity
16 A
raster
5.00 mm
liczba biegunów
wysokość
15.00 mm
szerokość
mm
głębokość
25.60 mm
Number of connection points
Number of potentials
kolor
lichtgrau
masa
g
Comment
L = No. of poles x Pin Spacing | L1 + L + 2,8 mm | L2 = L + 8,8 mm | L3 = L + 14,8 mm
eCl@ss 7.1
27-44-03-09
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD