??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 15
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2721-102/031-000 bis 2721-120/031-000 - Federleiste mit integrierten Betätigungsdrückern Rastermaß 5 mm / 0.197 in
Stückliste
2721-108/031-000
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.2 - 2.5 mm²
Querschnitt
24 - 12 AWG
Abisolierlänge
10 - 11 mm
Spannung
320 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
16 A
Rastermaß
5.00 mm
Polzahl
Höhe
15.00 mm
Breite
mm
Tiefe
25.60 mm
Anzahl Klemmstellen
Anzahl Potential
Farbe
lichtgrau
Gewicht
g
Bemerkungen
L = No. of poles x Pin Spacing | L1 + L + 2,8 mm | L2 = L + 8,8 mm | L3 = L + 14,8 mm
eCl@ss 7.1
27-44-03-09
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen