??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 15
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2721-102/031-000 a 2721-120/031-000 - connettore femmina con tasto a pressione integrato passo 5 mm/0,197 in
Lista materiale
2721-108/031-000
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.2 - 2.5 mm²
Sezione
24 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
10 - 11 mm
Tensione rilevata
320 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
16 A
Passo
5.00 mm
Numero di poli
Altezza
15.00 mm
Larghezza
mm
Profondita
25.60 mm
Numero di punti di connessione
Numero di potenziali
Colore
lichtgrau
Peso
g
Comment
L = No. of poles x Pin Spacing | L1 + L + 2,8 mm | L2 = L + 8,8 mm | L3 = L + 14,8 mm
eCl@ss 7.1
27-44-03-09
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD