??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 15
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2721-102/031-000 à 2721-120/031-000 - Connecteur femelle avec poussoirs intégrés Pas 5 mm/0,197 in
Nomenclature
2721-108/031-000
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.2 - 2.5 mm²
sections
24 - 12 AWG
Longueur de dénudage
10 - 11 mm
tension de mesure
320 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
2
ampérage
16 A
Pas
5.00 mm
Nbre de pôles
Hauteur
15.00 mm
Largeur
mm
Profondeur
25.60 mm
Nombre des postes de serrage
Nombre des potentiels
Couleur
lichtgrau
Poids
g
Comment
L = No. of poles x Pin Spacing | L1 + L + 2,8 mm | L2 = L + 8,8 mm | L3 = L + 14,8 mm
eCl@ss 7.1
27-44-03-09
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés