??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
272-492 - Zugentlastungsunterteil, für Serie 272, für Mantelleitungen, 3-polig, mit Schelle
Stückliste
272-492_HI
Bestell-Nr.
272-492
Bezeichnung
Zugentlastungsunterteil, weiß
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Höhe
15.00 mm
Breite
32.90 mm
Tiefe
77.50 mm
Farbe
weiß
Gewicht
6.100 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-92
eCl@ss 8.1
27-14-11-92
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen