??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
272-454/272-485 - Male connector with standard marking 4 pole for screw or screwless mounting with preceding earth contact
Nomenclature
272-454/272-485
No de produit
272-454/272-485
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.5 - 2.5 mm²
sections
20 - 14 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
tension de mesure
200 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
3
ampérage
16 A
Nbre de pôles
4
Hauteur
23.30 mm
Largeur
38.50 mm
Profondeur
15.30 mm
Nombre des postes de serrage
8
Nombre des potentiels
4
Couleur
weiß
Poids
13.960 g
eCl@ss 7.1
27-44-03-14
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés