??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
272-453/272-485 - Steckerteil mit Standardaufdruck 3-polig mit voreilendem Schutzleiterkontakt
Stückliste
272-453/272-485
Bestell-Nr.
272-453/272-485
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.5 - 2.5 mm²
Querschnitt
20 - 14 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Spannung
200 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
16 A
Polzahl
3
Höhe
23.30 mm
Breite
28.50 mm
Tiefe
15.30 mm
Anzahl Klemmstellen
6
Anzahl Potential
3
Farbe
weiß
Gewicht
10.458 g
eCl@ss 7.1
27-44-03-14
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen