??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
272-453/272-485 - Connettore maschio con marcatura standard 3 poli con primo contatto di terra
Lista materiale
272-453/272-485
Codice art.
272-453/272-485
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.5 - 2.5 mm²
Sezione
20 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Tensione rilevata
200 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
16 A
Numero di poli
3
Altezza
23.30 mm
Larghezza
28.50 mm
Profondita
15.30 mm
Numero di punti di connessione
6
Numero di potenziali
3
Colore
weiß
Peso
10.458 g
eCl@ss 7.1
27-44-03-14
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD