??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
272-453/272-485 - Cara macho con impresión estándar 3 polos con contacto de tierra avanzado
Lista de materiales
272-453/272-485
Item-No.
272-453/272-485
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.5 - 2.5 mm²
Sección
20 - 14 AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Tensión asignada según
200 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
16 A
Número de polos
3
Altura
23.30 mm
Ancho
28.50 mm
Profundidad
15.30 mm
Número de puntos de conexión
6
Número de potenciales
3
Color
weiß
Peso
10.458 g
eCl@ss 7.1
27-44-03-14
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD