??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
272-452 - Connettore maschio 2 poli
Lista materiale
272-452
Codice art.
272-452
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.5 - 2.5 mm²
Sezione
20 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Tensione rilevata
200 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
16 A
Numero di poli
2
Altezza
23.30 mm
Larghezza
18.50 mm
Profondita
15.30 mm
Numero di punti di connessione
4
Numero di potenziali
2
Colore
weiß
Peso
7.026 g
eCl@ss 7.1
27-44-03-14
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD