??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
272-452 - Cara macho 2 polos
Lista de materiales
272-452
Item-No.
272-452
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.5 - 2.5 mm²
Sección
20 - 14 AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Tensión asignada según
200 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
16 A
Número de polos
2
Altura
23.30 mm
Ancho
18.50 mm
Profundidad
15.30 mm
Número de puntos de conexión
4
Número de potenciales
2
Color
weiß
Peso
7.026 g
eCl@ss 7.1
27-44-03-14
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD