??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
272-415/272-491 - dispositivo di accopppiamento con stampa standard a 5 poli
Lista materiale
272-415/272-491
Codice art.
272-415/272-491
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.5 - 0.75 mm²
Sezione
20 - 18 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Tensione rilevata
200 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
16 A
Numero di poli
5
Altezza
34.35 mm
Larghezza
53.00 mm
Profondita
15.30 mm
Numero di punti di connessione
10
Numero di potenziali
5
Colore
weiß/grau
Peso
22.900 g
eCl@ss 7.1
27-44-03-14
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD