??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
272-405/272-514 - testata della presa con stampa standard a 5 poli
Lista materiale
272-405/272-514
Codice art.
272-405/272-514
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.5 - 2.5 mm²
Sezione
20 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Tensione rilevata
200 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
16 A
Numero di poli
5
Altezza
35.20 mm
Larghezza
53.00 mm
Profondita
20.00 mm
Numero di punti di connessione
10
Numero di potenziali
5
Colore
weiß/grau
Peso
19.020 g
eCl@ss 7.1
27-44-03-14
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD