??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
272-405/272-514 - prise pour enfichage à l'envers avec impression standard 5 pôles
Nomenclature
272-405/272-514
No de produit
272-405/272-514
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.5 - 2.5 mm²
sections
20 - 14 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
tension de mesure
200 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
3
ampérage
16 A
Nbre de pôles
5
Hauteur
35.20 mm
Largeur
53.00 mm
Profondeur
20.00 mm
Nombre des postes de serrage
10
Nombre des potentiels
5
Couleur
weiß/grau
Poids
19.020 g
eCl@ss 7.1
27-44-03-14
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés