??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
272-405/272-514 - Überkopf-Buchsenteil mit Standardaufdruck 5-polig
Stückliste
272-405/272-514
Bestell-Nr.
272-405/272-514
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.5 - 2.5 mm²
Querschnitt
20 - 14 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Spannung
200 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
16 A
Polzahl
5
Höhe
35.20 mm
Breite
53.00 mm
Tiefe
20.00 mm
Anzahl Klemmstellen
10
Anzahl Potential
5
Farbe
weiß/grau
Gewicht
19.020 g
eCl@ss 7.1
27-44-03-14
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen