??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
272-405/272-491 - FEMALE CONNECTOR WITH STANDARD MARKING 5 POLE
Lista materiałowa
272-405/272-491
Nr zamówienia.
272-405/272-491
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.5 - 2.5 mm²
Cross section
20 - 14 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
Measured voltage
200 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
3
Current intensity
16 A
liczba biegunów
5
wysokość
31.50 mm
szerokość
53.00 mm
głębokość
19.00 mm
Number of connection points
10
Number of potentials
5
kolor
weiß/grau
masa
19.600 g
eCl@ss 7.1
27-44-03-14
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD