??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
272-403/272-489 - Female connector with standard marking 3-pole with coding mask
Lista materiałowa
272-403/272-489
Nr zamówienia.
272-403/272-489
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.5 - 2.5 mm²
Cross section
20 - 14 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
Measured voltage
200 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
3
Current intensity
16 A
liczba biegunów
3
wysokość
31.50 mm
szerokość
33.00 mm
głębokość
19.00 mm
kolor
white/gray
masa
12.100 g
eCl@ss 7.1
27-44-03-14
eCl@ss 8.1
27-44-03-14
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD