??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
272-403/272-489 - Connettore femmina con marcatura standard 3 poli con maschera di codifica
Lista materiale
272-403/272-489
Codice art.
272-403/272-489
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.5 - 2.5 mm²
Sezione
20 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Tensione rilevata
200 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
16 A
Numero di poli
3
Altezza
31.50 mm
Larghezza
33.00 mm
Profondita
19.00 mm
Colore
bianco/grigio
Peso
12.100 g
eCl@ss 7.1
27-44-03-14
eCl@ss 8.1
27-44-03-14
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD