??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
272-403/272-489 - Buchsenteil mit Standardaufdruck mit Kodiermaske 3-polig
Stückliste
272-403/272-489
Bestell-Nr.
272-403/272-489
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.5 - 2.5 mm²
Querschnitt
20 - 14 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Spannung
200 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
16 A
Polzahl
3
Höhe
31.50 mm
Breite
33.00 mm
Tiefe
19.00 mm
Farbe
weiß/grau
Gewicht
12.100 g
eCl@ss 7.1
27-44-03-14
eCl@ss 8.1
27-44-03-14
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen