??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
272-402/272-488 - Female connector 2-pole with coding mask
Lista materiałowa
272-402/272-488
Nr zamówienia.
272-402/272-488
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.5 - 2.5 mm²
Cross section
20 - 14 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
Measured voltage
200 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
3
Current intensity
16 A
liczba biegunów
2
wysokość
31.50 mm
szerokość
23.00 mm
głębokość
19.00 mm
Number of connection points
4
Number of potentials
2
kolor
weiß/grau
masa
8.570 g
eCl@ss 7.1
27-44-03-14
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD