??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
272-402/272-488 - Connecteur femelle 2 pôles avec masque de codage
Nomenclature
272-402/272-488
No de produit
272-402/272-488
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.5 - 2.5 mm²
sections
20 - 14 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
tension de mesure
200 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
3
ampérage
16 A
Nbre de pôles
2
Hauteur
31.50 mm
Largeur
23.00 mm
Profondeur
19.00 mm
Nombre des postes de serrage
4
Nombre des potentiels
2
Couleur
weiß/grau
Poids
8.570 g
eCl@ss 7.1
27-44-03-14
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés