??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
272-402/272-488 - Buchsenteil 2-polig mit Kodiermaske
Stückliste
272-402/272-488
Bestell-Nr.
272-402/272-488
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.5 - 2.5 mm²
Querschnitt
20 - 14 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Spannung
200 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
16 A
Polzahl
2
Höhe
31.50 mm
Breite
23.00 mm
Tiefe
19.00 mm
Anzahl Klemmstellen
4
Anzahl Potential
2
Farbe
weiß/grau
Gewicht
8.570 g
eCl@ss 7.1
27-44-03-14
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen