??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
272-305/101-000 - Power supply connector with screw-type ground contact 5 pole
Lista materiałowa
272-305/101-000
Nr zamówienia.
272-305/101-000
Description
Power supply connector 5-pole
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.5 - 1.5 mm²
Cross section
20 - 16 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
Measured voltage
400 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
2
Current intensity
18 A
liczba biegunów
5
wysokość
24.50 mm
szerokość
15.30 mm
głębokość
48.50 mm
Number of connection points
20
Number of potentials
10
kolor
biały
masa
19.127 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-04
eCl@ss 8.1
27-14-11-04
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD