??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
272-305/101-000 - Connettore per alimentazione con contatto di terra 5 poli
Lista materiale
272-305/101-000
Codice art.
272-305/101-000
Designazione
Connettore per alimentazione 5 poli
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.5 - 1.5 mm²
Sezione
20 - 16 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Tensione rilevata
400 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
18 A
Numero di poli
5
Altezza
24.50 mm
Larghezza
15.30 mm
Profondita
48.50 mm
Numero di punti di connessione
20
Numero di potenziali
10
Colore
bianco
Peso
19.127 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-04
eCl@ss 8.1
27-14-11-04
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD