??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
272-305/101-000 - Connecteurs de raccordement au secteur avec contact de mise a la terre 5 pôles
Nomenclature
272-305/101-000
No de produit
272-305/101-000
Désignation
Connecteurs de raccordement au secteur 5 pôles
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.5 - 1.5 mm²
sections
20 - 16 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
tension de mesure
400 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
2
ampérage
18 A
Nbre de pôles
5
Hauteur
24.50 mm
Largeur
15.30 mm
Profondeur
48.50 mm
Nombre des postes de serrage
20
Nombre des potentiels
10
Couleur
blanc
Poids
19.127 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-04
eCl@ss 8.1
27-14-11-04
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés