??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
272-303/101-000 - Netzanschlussklemme, Drücker beidseitig, ohne Rastfüße, mit PE-Schraubkontakt, 3-polig
Stückliste
272-303/101-000
Bestell-Nr.
272-303/101-000
Bezeichnung
Netzanschlussklemme, 1.5 mm², 18 A, weiß
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.5 - 2.5 mm²
Querschnitt
20 - 14 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Spannung
400 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
18 A
Rastermaß
mm
Polzahl
3
Höhe
19.00 mm
Breite
28.50 mm
Tiefe
24.50 mm
Anzahl Klemmstellen
12
Anzahl Potential
3
Farbe
weiß
Gewicht
16.100 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-04
eCl@ss 8.1
27-14-11-04
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen