??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
272-303/101-000 - Connettore per alimentazione, pulsanti su ambo i lati, senza piedi di fissaggio a scatto, con contatto di terra a vite, 3 poli
Lista materiale
272-303/101-000
Codice art.
272-303/101-000
Designazione
Connettore per alimentazione, 2.5 mm², 18 A, bianco
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.5 - 2.5 mm²
Sezione
20 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Tensione rilevata
400 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
18 A
Passo
mm
Numero di poli
3
Altezza
19.00 mm
Larghezza
28.50 mm
Profondita
24.50 mm
Numero di punti di connessione
12
Numero di potenziali
3
Colore
bianco
Peso
16.100 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-04
eCl@ss 8.1
27-14-11-04
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD