??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
272-303/101-000 - Bornas de conexión a la red, Tecla de accionamiento en ambos lados, sin tetones, con contacto por tornillos de toma a tierra, 3 polos
Lista de materiales
272-303/101-000
Item-No.
272-303/101-000
Designación
Bornas de conexión a la red, 1.5 mm², 18 A, blanco
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.5 - 2.5 mm²
Sección
20 - 14 AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Tensión asignada según
400 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
18 A
Paso
mm
Número de polos
3
Altura
19.00 mm
Ancho
28.50 mm
Profundidad
24.50 mm
Número de puntos de conexión
12
Número de potenciales
3
Color
blanco
Peso
16.100 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-04
eCl@ss 8.1
27-14-11-04
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD