??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
272-302 - Musterartikel
Lista de materiales
272-302
Item-No.
272-302
Designación
Bornas de conexión a la red, 1.5 mm², 18 A, blanco
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.5 - 2.5 mm²
Sección
20 - 14 AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Tensión asignada según
400 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
18 A
Paso
0.00 mm
Número de polos
2
Altura
19.00 mm
Ancho
18.50 mm
Profundidad
24.50 mm
Número de puntos de conexión
8
Número de potenciales
2
Color
blanco
Peso
6.200 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-04
eCl@ss 8.1
27-14-11-04
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD