??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
272-133 - złączka zasilająca, bez przycisków, Ze stopkami zatrzaskowymi, bez styku PE, 3-bieg.
Lista materiałowa
272-133
Nr zamówienia.
272-133
Description
złączka zasilająca, 2.5 mm², 18 A, biały
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
2 x 0.5 - 1.5 (e) mm²
Cross section
2 x 20 - 16 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
Measured voltage
380 V
napięcie znamionowe udarowe
0 kV
Pollution degree
0
Current intensity
18 A
raster
0.00 mm
liczba biegunów
3
wysokość
19.50 mm
szerokość
28.50 mm
głębokość
24.50 mm
kolor
biały
masa
9.600 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-04
eCl@ss 8.1
27-14-11-04
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD