??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
272-133 - Netzanschlussklemme, ohne Drücker, mit Rastfüßen, ohne PE-Kontakt, 3-polig
Stückliste
272-133
Bestell-Nr.
272-133
Bezeichnung
Netzanschlussklemme, 1.5 mm², 18 A, weiß
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
2 x 0.5 - 1.5 (e) mm²
Querschnitt
2 x 20 - 16 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Spannung
380 V
Bemessungsstoßspannung
0 kV
Verschmutzungsgrad
0
Strom
18 A
Rastermaß
0.00 mm
Polzahl
3
Höhe
19.50 mm
Breite
28.50 mm
Tiefe
24.50 mm
Farbe
weiß
Gewicht
9.600 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-04
eCl@ss 8.1
27-14-11-04
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen