??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
272-133 - Connettore per alimentazione, senza pulsanti, con piedi di fissaggio a scatto, senza contatto di terra, 3 poli
Lista materiale
272-133
Codice art.
272-133
Designazione
Connettore per alimentazione, 1.5 mm², 18 A, bianco
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
2 x 0.5 - 1.5 (e) mm²
Sezione
2 x 20 - 16 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Tensione rilevata
380 V
Tensione impulsiva nominale
0 kV
Grado di inquinamento
0
Corrente
18 A
Passo
0.00 mm
Numero di poli
3
Altezza
19.50 mm
Larghezza
28.50 mm
Profondita
24.50 mm
Colore
bianco
Peso
9.600 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-04
eCl@ss 8.1
27-14-11-04
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD