??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
272-133 - Connecteurs de raccordement au secteur, sans poussoir, Avec pieds de fixation encliquetables, sans contact de mise à la terre, 3 pôles
Nomenclature
272-133
No de produit
272-133
Désignation
Connecteurs de raccordement au secteur, 2.5 mm², 18 A, blanc
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
2 x 0.5 - 1.5 (e) mm²
sections
2 x 20 - 16 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
tension de mesure
380 V
Tension assignée de tenue aux chocs
0 kV
degré de pollution
0
ampérage
18 A
Pas
0.00 mm
Nbre de pôles
3
Hauteur
19.50 mm
Largeur
28.50 mm
Profondeur
24.50 mm
Couleur
blanc
Poids
9.600 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-04
eCl@ss 8.1
27-14-11-04
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés