??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
272-122 - COMPACT TERMINAL BLOCK WITH SNAP-IN MOUNTING FOOT
Lista materiale
272-122
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.5 - 2.5 mm²
Sezione
20 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Tensione rilevata
400 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
24 A
Numero di poli
5
Altezza
24.00 mm
Larghezza
30.00 mm
Profondita
25.00 mm
Numero di punti di connessione
10
Numero di potenziali
5
Colore
weiß
Peso
g
Comment
eCl@ss 7.1
27-14-11-04
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD