??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
272-122 - COMPACT TERMINAL BLOCK WITH SNAP-IN MOUNTING FOOT
Lista de materiales
272-122
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.5 - 2.5 mm²
Sección
20 - 14 AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Tensión asignada según
400 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
24 A
Número de polos
5
Altura
24.00 mm
Ancho
30.00 mm
Profundidad
25.00 mm
Número de puntos de conexión
10
Número de potenciales
5
Color
weiß
Peso
g
Comment
eCl@ss 7.1
27-14-11-04
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD