??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
272-103/101-000 - Isolierte Verbindungsklemmen mit PE-Schraubkontakt 3-polig
Stückliste
272-103/101-000
Bestell-Nr.
272-103/101-000
Bezeichnung
Isolierte Verbindungsklemmen
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.5 - 1.5 mm²
Querschnitt
20 - 16 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Spannung
400 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
18 A
Polzahl
3
Höhe
24.50 mm
Breite
15.30 mm
Tiefe
28.50 mm
Anzahl Klemmstellen
12
Anzahl Potential
6
Farbe
weiß
Gewicht
9.597 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-04
eCl@ss 8.1
27-14-11-04
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen