??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
272-102 bis 272-105 - Power supply connector
Lista de materiales
272-103
Item-No.
Designación
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.5 - 2.5 mm²
Sección
20 - 14 AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Tensión asignada según
400 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
18 A
Número de polos
Altura
24.50 mm
Ancho
15.30 mm
Profundidad
mm
Número de puntos de conexión
Número de potenciales
Color
blanco
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-04
eCl@ss 8.1
27-14-11-04
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD