??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
272-102 bis 272-105 - Connecteurs de raccordement au secteur
Nomenclature
272-103
No de produit
Désignation
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.5 - 2.5 mm²
sections
20 - 14 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
tension de mesure
400 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
2
ampérage
18 A
Nbre de pôles
Hauteur
24.50 mm
Largeur
15.30 mm
Profondeur
mm
Nombre des postes de serrage
Nombre des potentiels
Couleur
blanc
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-04
eCl@ss 8.1
27-14-11-04
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés