??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
272-102 aż do 272-105 - Power supply connector
Lista materiałowa
272-103
Nr zamówienia.
Description
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.5 - 2.5 mm²
Cross section
20 - 14 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
Measured voltage
400 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
2
Current intensity
18 A
liczba biegunów
wysokość
24.50 mm
szerokość
15.30 mm
głębokość
mm
Number of connection points
Number of potentials
kolor
biały
masa
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-04
eCl@ss 8.1
27-14-11-04
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD