??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
272-101 - złączka zasilająca, bez przycisków, Bez stopek zatrzaskowych, bez styku PE, 1-bieg.
Lista materiałowa
272-101
Nr zamówienia.
272-101
Description
złączka zasilająca, 1.5 mm², 18 A, biały
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.5 - 2.5 mm²
Cross section
20 - 14 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
Measured voltage
400 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
2
Current intensity
18 A
liczba biegunów
1
wysokość
24.50 mm
szerokość
15.30 mm
głębokość
8.50 mm
Number of connection points
4
Number of potentials
1
kolor
biały
masa
3.000 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-04
eCl@ss 8.1
27-14-11-04
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD