??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
272-101 - Connettore per alimentazione, senza pulsanti, senza piedi di fissaggio a scatto, senza contatto di terra, 1 polo
Lista materiale
272-101
Codice art.
272-101
Designazione
Connettore per alimentazione, 2.5 mm², 18 A, bianco
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.5 - 2.5 mm²
Sezione
20 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Tensione rilevata
400 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
18 A
Numero di poli
1
Altezza
24.50 mm
Larghezza
15.30 mm
Profondita
8.50 mm
Numero di punti di connessione
4
Numero di potenziali
1
Colore
bianco
Peso
3.000 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-04
eCl@ss 8.1
27-14-11-04
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD