??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
272-101 - Connecteurs de raccordement au secteur, sans poussoir, Sans pied pour montage Snap-in, sans contact de mise à la terre, 1 pôle
Nomenclature
272-101
No de produit
272-101
Désignation
Connecteurs de raccordement au secteur, 2.5 mm², 18 A, blanc
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.5 - 2.5 mm²
sections
20 - 14 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
tension de mesure
400 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
2
ampérage
18 A
Nbre de pôles
1
Hauteur
24.50 mm
Largeur
15.30 mm
Profondeur
8.50 mm
Nombre des postes de serrage
4
Nombre des potentiels
1
Couleur
blanc
Poids
3.000 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-04
eCl@ss 8.1
27-14-11-04
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés