??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
272-101 - Bornas de conexión a la red, sin teclas, sin tetones, sin contacto de toma-tierra, 1 polo
Lista de materiales
272-101
Item-No.
272-101
Designación
Bornas de conexión a la red, 1.5 mm², 18 A, blanco
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.5 - 2.5 mm²
Sección
20 - 14 AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Tensión asignada según
400 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
18 A
Número de polos
1
Altura
24.50 mm
Ancho
15.30 mm
Profundidad
8.50 mm
Número de puntos de conexión
4
Número de potenciales
1
Color
blanco
Peso
3.000 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-04
eCl@ss 8.1
27-14-11-04
Previews
3D
2D
Download CAD models