??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2719220000 - SFM 4/18 3.3-4.0 MM WS
Спецификация
Weidmueller 2719220000
Preview
Manufacturer Product ID
2719220000
Manufacturer Type Description
SFM 4/18 3.3-4.0 MM WS
Description short
Система кодирования кабелей, 2.5 - 4 mm, 5.7 mm, Напечатанные символы: без, PC-ABS, Термопластичный полиуретан (TPU) белый
Description long
Экологически безопасные маркеры, не содержащие галогена, для линий и кабелей. Крепление с помощью кабельных стяжек.
GTIN-Code
4050118888256
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
4 mm
label space present
Yes
color
white
material
thermoplastic polyurethan-elastomers (TPU)
Combustibility class
V2
Max. diameter of conductors
4 mm
Min. diameter of conductors
3.300 mm
Min. cable diameter
2.500 mm
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
4.800 mm
height
18.3 mm
width
5.9 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей