??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2719220000 - SFM 4/18 3.3-4.0 MM WS
Lista materiałowa
Weidmueller 2719220000
Preview
Manufacturer Product ID
2719220000
Manufacturer Type Description
SFM 4/18 3.3-4.0 MM WS
Description short
System kodowania kabli, 2.5 - 4 mm, 5.7 mm, Nadrukowane znaki: bez, PC-ABS, TPU, biały
Description long
Bezhalogenowe, niskoemisyjne znaczniki do przewodów i kabli. Mocowanie za pomocą opasek kablowych.
GTIN-Code
4050118888256
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
4 mm
label space present
Yes
color
white
material
thermoplastic polyurethan-elastomers (TPU)
Combustibility class
V2
Max. diameter of conductors
4 mm
Min. diameter of conductors
3.300 mm
Min. cable diameter
2.500 mm
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
4.800 mm
height
18.3 mm
width
5.9 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD